Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Mechanizm zębatkowy - MHW2

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 8.27 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt rozwarcia szczęk od -6° do 180°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.2 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.