Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Mechanizm kolankowy - MHT2-Z

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 106 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt otwarcia szczęk do -3° do 28°
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 60 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 6 z 6 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

MHT2-DZ
Średnica tłoka
Typ gwintu
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość