Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Materiał odporny na ścieranie z adapterem - ZP3C-(T)

  • Średnica przyssawki: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 i Ø 50
  • Materiał: FS61 (guma na bazie fluoru)
  • Twardość gumy (wg skali Shore A: ±5°): 60º
  • Wielkość otworów filtra siatkowego: 250 μm
  • Opcje: przyłącze pionowe z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym.