Nie zarejestrowany
Katalog produktów
Siłowniki do małych prędkości serii CQ2X charakteryzują się małym tarciem. W porównaniu do poprzedniej serii minimalne ciśnienie pracy zmniejszono o połowę, zachowując stabilną silę przy wysuwie. Wszystkie siłowniki do małych prędkości mają takie same wymiary jak standardowe siłowniki.
Seria CQSX to siłowniki o małej prędkości umożliwiające przenoszenie elementów, które nie mogą być narażone na drgania. CQSX zapewniają łagodny start z minimalnymi szarpnięciami, nawet po długim okresie przestoju. Wszystkie modele mają takie same wymiary jak standardowe siłowniki.
Siłowniki do małych prędkości serii CUX zajmują mało miejsca oraz umożliwiają bezpośredni i precyzyjny montaż. Dostępne są z tłokiem o średnicy od 10 do 32 mm i skokiem wynoszącym do 50 mm. Dostępne wykonania: dwustronnego działania, niewymagające smarowania, ze zderzakami elastycznymi z obu stron oraz ze standardowym sposobem montażu.
Stoły obrotowe serii MSQ są idealne do przenoszenia detali. Łączą w sobie wytrzymałość na obciążenia i sposób montażu z napędem obrotowym z mechanizmem zębnik-zębatka. Napędy dostępne są w siedmiu wielkościach: 10, 20, 30, 50, 70, 100 i 200 z nastawą kąta obrotu od 0 do 190° oraz z możliwością montażu czujników. Dodatkowe funkcje to wydrążony wałek oraz możliwość bezpośredniego montażu obciążenia. Dostępny jest również model do małych prędkości MSQX .
Seria CRQ2 to napędy obrotowe z mechanizmem zębnik-zębatka. Dla wszystkich wielkości (10~40 mm) występuje wykonanie z pojedynczym lub podwójnym wałkiem. CRQ2 ma wewnętrzną amortyzację, a korpus może być użyty jako kołnierz. Zastosowanie dwutłokowej budowy eliminuje luz. Seria CRQ2X to napędu obrotowe do małych prędkości. Na napędach można montować czujniki
Seria CM2X to siłowniki o bardzo małych prędkościach przeznaczone do pracy z minimalnym ciśnieniem dla uzyskania małego, stałego nacisku. Ciśnienie pracy stanowi połowę wartości ciśnienia w porównaniu do poprzedniej serii. Wszystkie modele mają takie same wymiary jak siłowniki standardowe.
Siłowniki o bardzo małych prędkościach serii CJ2X działają płynnie, z minimalnym efektem stick-slip. Ta seria zapewnia stałe działanie z małą prędkością nawet 0.5 mm/s (1mm/s dla ø16 lub mniejszych). Średnia prędkość jest obliczona przez podzielenie skoku przez czas ruchu tłoczyska. Wszystkie modele mają takie same wymiary jak standardowe siłowniki.