Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Seria LZ to napędy elektryczne, które pracują jak napędy pneumatyczne. Siłowniki z przekładnią śrubową dostępne są w 2 wykonaniach korpusu z różnymi wielkościami silnika. LZ zasilane są przez silnik 24 V DC, który zapewnia stabilną i efektywną pracę bez konieczności zasilania sprężonym powietrzem. Możliwy montaż standardowy, za pomocą łap, kołnierza z przodu i wspornika wahliwego z tyłu, skok może wynosić do 200 mm.