Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVC23, Zawór 2/2 do mediów chemicznych, z odsysaniem, pojedynczy lub z modułem odsysania

  • Zawór z funkcją odsysania o wysokiej czystości
  • Typy zaworu: zawór pojedynczy , zawór 2/2 z modułem odsysania
  • Wytrzymywane ciśnienie: 1 MPa
  • Ciśnienie pracy: 0 do 0,2 MPa
  • Maks. objętość odsysania(cm 3 ): 0,1