Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVC200-S, Zawór 3/2 do mediów chemicznych, sterowany pneumatycznie, z przyłączami zintegrowanymi w korpusie

  • Średnica gniazda: ø4
  • Współczynnik przepływu Cv: 0.3
  • Ciśnienie pracy: 0 do 0.5 MPa
  • Temperatura medium: 0 do 100° C
  • Temperatura otoczenia: 0 do 60° C
  • Średnica zewn. przewodu: (mm) – 3, 4, 6;
     (cale) – 1/8", 3/16", 1/4"