Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LVC, Zawór 2/2 do mediów chemicznych, sterowany pneumatycznie, z przyłączami zintegrowanymi w korpusie

  • Średnica gniazda: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Charakterystyka przepływowa: Cv 0,35 do 8,0
  • Ciśnienie pracy: 0,3 do 0,5 MPa
  • Temp. czynnika roboczego: 0 do 100° C
  • Temp. otoczenia: 0 do 60° C
  • Zew. śr. przewodu: metryczne – 6, 10, 12, 19, 25;
      calowe – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Typ zaworu
ø zewn. przewodu
Przyłącze B, WY
Przyłącze zaworu-pilota
Materiał
Opcja
Parametry
Z