Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór zaciskowy - LPV

Jedna kropla

  • Doskonała odporność na zanieczyszczenia - Zerowa martwa objętość
  • Minimalizacja spadku ciśnienia - Niezakłócona droga przepływu
  • Uniknięcie uszkodzeń przewodów elastycznych - Zacisk przewodowy w kształcie łuku okręgu
  • Oszczędność energii - Pobór mocy tylko 2 W.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: gaz i ciecz, która może być stosowana w elastycznym przewodzie
  • Średnica przewodu: ø 3 do ø 6 mm
  • Zakres ciśnienia roboczego: 0 do 0.2 MPa
  • Pobór mocy: 2 W
  • Dwa sposoby montażu: montaż panelowy lub bezpośredni
  • Wersja zaworu: N.C. (normalnie zamknięty) lub N.O.(normalnie otwarty).

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ zaworu
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
wskaźnikiem stanu
Średnica przewodu
Długość kabla