Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

LFE

LFE
SMC przedstawia kompaktowy i lekki elektromagnetyczny cyfrowy miernik przepływu serii LFE. Brak części ruchomych czy elektrod zanurzonych w cieczy eliminuje ryzyko blokowania/zatykania przepływu cieczy. Dodatkową zaletą takiego wykonania jest jego bezobsługowość oraz wydłużenie żywotności urządzenia. LFE może pracować z każdą cieczą o przewodności min. 5 µS/cm, np. wodą lub chłodziwem rozpuszczalnym w wodzie, pod warunkiem, że ciecz ta jest kompatybilna z materiałami z którymi się styka (PPS, FKM i mosiądz). LFE można stosować przy przepływie nie przekraczającym 200L/min i temperaturze medium wynoszącej maks. 85°C. Kierunek przepływu można zmieniać po montażu. Mierniki LFE pracują ekonomicznie, spadek ciśnienia nie przekracza 0,02 MPa. Urządzenia dostępne są ze zintegrowanym lub zewnętrznym 3-kolorowym, 2-ekranowym wyświetlaczem. Wyświetlacz umożliwia łatwy odczyt przepływu i innych parametrów m.in. ustawionych wartości, wartości najniższych/najwyższych, przepływu skumulowanego. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia czasu odpowiedzi w zakresie od 0,25 do 5 sekund, przy zachowaniu powtarzalności ±2% F.S. Mierniki LFE są odpowiednie do aplikacji monitorujących przepływ chłodziwa np. wody chłodzącej ramiona zgrzewadeł oraz do monitorowania wycieków.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria