Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

LFE-X8, 3-kolorowy, elektromagnetyczny przekaźnik przepływu z przyłączami ze stali nierdzewnej 304

  • Materiał przyłączy: Stal nierdzewna 304
  • Stosowany płyn: woda, chłodziwo rozpuszczalne w wodzie
  • Znamionowe zakresy przepływu: od 0.5 do 200 l/min
  • Wielkość przyłączy: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Wyjścia: NPN/PNP i analogowe (napięciowe lub prądowe)
  • IP65
  • Dostępne są typy izolowane i nieizolowane
  • Dostępne są wersje z wyświetlaczem zintegrowanym i zdalnym.

Skonfiguruj swój produkt

 
Zakres pomiaru przepływu
Parametry wyjścia
Wielkość przyłączy
Gwint
Opcja
Wersja izolowana