Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy, śruba kulowa (230V AC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Rozwiązanie do codziennego popychania i ciągnięcia

  • Sprostaj każdemu wyzwaniu związanemu z popychaniem lub ciągnięciem i zwiększ swoją produktywność - Konstrukcja tłoczyskowa
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu - Serwomotor AC. Enkoder absolutny lub inkrementalny. Prędkość do 1200 mm/s, przyspieszenie 5000 mm/s²
  • Praca w dowolny sposób - Możliwość wyboru pozycji silnika i montażu. Wersja o wysokiej precyzji. Możliwość pracy w poziomie lub w pionie. Wiele akcesoriów do różnych wariantów montażu
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu - Odpowiedni do produkcji baterii lub zastosowań w klasie stopnia ochrony IP69K.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32, 63, 100
  • Skoki: 30 do 1000 mm
  • Kompatybilne enkodery: Absolutny, inkrementalny
  • Silnik serwomotor AC
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 1200/200 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Gwint tłoczyska
Sposób montażu
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Typ wzmacniacza
Długość kabla I/O