Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Bezsilnikowy napęd elektryczny typu tłoczyskowego z dodatkową prowadnicą – LEYG

Twój silnik, nasz napęd. Popychanie i ciągnięcie. Dodatkowe wsparcie

  • Stwórz najlepsze możliwe rozwiązanie dla siebie – Użyj własnego silnika i sterownika
  • Idealne dopasowanie do aplikacji – Łożyska ślizgowe i kulkowe
  • Zoptymalizuj swoją aplikację – Silniki od wielu różnych producentów do wyboru.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25 i 32 mm
  • Skoki: do 300 mm
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 60/44 kg
  • Prędkość: do 1200 mm/s
  • Przyspieszenie: do 5000 mm/s²
  • Silnik AC Serwo, 100 lub 200 W.

Skonfiguruj swój produkt

LEYG-
Dokładność
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Wykonanie prowadnicy