Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy, śruba kulowa (230V AC) - LEY, HF2A-LEY. LEY-X5, 25A-LEY

Rozwiązanie do codziennego popychania i ciągnięcia

  • Sprostaj każdemu wyzwaniu związanemu z popychaniem lub ciągnięciem i zwiększ swoją produktywność - Konstrukcja tłoczyskowa
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu - Serwomotor AC. Enkoder absolutny lub inkrementalny. Prędkość do 1200 mm/s, przyspieszenie 5000 mm/s²
  • Praca w dowolny sposób - Możliwość wyboru pozycji silnika i montażu. Wersja o wysokiej precyzji. Możliwość pracy w poziomie lub w pionie. Wiele akcesoriów do różnych wariantów montażu
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu - Odpowiedni do produkcji baterii lub zastosowań w klasie stopnia ochrony IP69K.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32, 63, 100
  • Skoki: 30 do 1000 mm
  • Kompatybilne enkodery: Absolutny, inkrementalny
  • Silnik serwomotor AC
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 1200/200 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór