Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Duży napęd elektryczny ze stolikiem przesuwnym o napędzie paskowym (230V AC) – LET-X11

Przenieśmy ciężkie ładunki, bez względu na odległość

  • Optymalizacja dużych obciążeń na znacznych odległościach – Nawet do 240/70 kg w poziomie/w pionie. A skok do 3000 mm.
  • Zwiększ szybkość i produktywność – Prędkość do 4000 mm/s, przyspieszenie 20000 mm/s²
  • Optymalizacja dokładności – ±0,08 mm powtarzalności pozycjonowania
  • Używaj go adaptacyjne i elastycznie – Elastyczny montaż i solidna odporność na uderzenia/wibracje.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 80, 100
  • Skoki: 300 do 3000 mm
  • Dostępne enkodery: Absolutny, inkrementalny
  • Silnik serwo
  • Poziome/pionowe obciążenie pracą: Nawet do 240/70 kg
  • Prędkość: Nawet do 4000 mm/s
  • Przyspieszenie: Nawet do 20000 mm/s².

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Wyprowadzenie równoważne
Skok
Opcje silnika
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ wzmacniacza
Długość kabla I/O