Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczne stoły przesuwne - LES/LESH/LESYH

Precyzyjny. Szybki. Wszechstronność. Dowolny transfer w minipakiecie

  • Przenoś optymalnie, zgodnie z wymaganiami – Zwarta konstrukcja (LES). Z wysoką sztywnością (LESH). Solidnie, precyzyjnie i trwale (LESYH)
  • Zwiększ produktywność i przyspiesz start – Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Niezwykła sztywność i precyzja – Powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 20 kg
  • Montuj zgodnie z własnymi potrzebami – silnik krokowy, serwo lub napęd bezsilnikowy. Silnik w linii lub równoległy.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 8, 16 i 25
  • Silnik krokowy lub servo
  • Bezbateryjny enkoder absolutny lub inkrementalny
  • Skok: Do 150 mm
  • Obciążenie w poziome: Do 12 kg
  • Prędkość: Do 800 mm/s
  • Przyspieszenie poziome/pionowe: do 10000/5000 mm/s²
  • Powtarzalność: ±0.01 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika               
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Wykonanie korpusu
Sposób montażu          
Typ kabla silnika
Długość kabla silnika
Typ sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego