Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny napęd obrotowy - LER

Obraca się bez końca, aż znajdzie swoje miejsce

  • Precyzyjny obrót bez końca – Powtarzalność pozycjonowania ± 0.03º, 360º rotacji
  • Nigdy nie traci pozycji. Skraca czas rozruchu maszyny. – Bezbateryjny enkoder absolutny
  • Zatrzymaj gdy będziesz potrzebował – 90º i 180º zewnętrzne stopery
  • Zwiększona prędkość i przyspieszenie – Do 420º/s. Do 3000º/s².

I wiele więcej

  • Rozmiar korpusu: 10, 30 i 50 mm
  • Kąt obrotu: 320º (bezbateryjny) and 360º (standardowy)
  • Przyspieszenie: do 3000 mm/s²
  • Prędkość kątowa do: 420 º/s
  • Silnik krokowy
  • Enkoder: inkrementalny i absolutny bezbateryjny
  • Kompatybilne kontrolery: LECP1, LECPA i JXC#1.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Dokładność ruchu stolika
Maks. moment obrotowy
Kąt obrócenia
Doprowadzenie kabla silnika
Wersja kabla napędu, długość
Sterownik
Sposób montażu
Wtyczka komunikacyjna, kabel I/O