Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Miniaturowy elektryczny stół przesuwny – LEPS

Przenośny napęd wielkości dłoni

  • Transfer zajmujący możliwie najmniej miejsca – Kompaktowy i lekki, waga zaledwie 290 g. 2 rodzaje rozwiązania: prowadnica lub tłoczysko
  • Określ idealną pozycję – Powtarzalność pozycjonowania na poziomie ±0.05 mm
  • Dostosowany do Twoich wymagań – Możliwość wyboru rodzaju silnika. Możliwość ustawienia pozycji, prędkości i siły (maks. 64 punkty).

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 6 i 10
  • Skoki: 25 do 50 mm
  • Enkoder: inkrementalny
  • Silnik krokowy
  • Poziome obciążenie pracą: do 2 kg
  • Pionowe obciążenie pracą: do 1.5 kg
  • Prędkość: do 350 mm/s
  • Przyspieszenie: do 3000 mm/s².

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Silnik
Skok śruby
Skok
Kierunek przyłączenia kabla silnika                    
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego