Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

LEM

LEM
Wprowadzone do oferty płaskie napędy elektryczne z prowadnicami serii LEM posiadają trzykrotnie większą żywotność, niż modele z poprzedniej serii E-MY2.Specjalna konstrukcja sprawia, że założenie paska jest łatwiejsze, a połączenie zespołu napędowego i prowadnic zostało także ulepszone. Wymiary montażowe napędów LEM są takie same jak E-MY2. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że sprawdzają się one idealnie w wąskich miejscach, nawet przy operowaniu dużymi detalami nie zachodzi ryzyko kolizji z silnikiem. Napędy dostępne są w dwóch wielkościach z czteroma typami prowadnic. Silnik może być zamontowany na cztery sposoby i osiągać prędkość 2 000 mm/s z przyspieszeniem/hamowaniem sięgającym do 20 000 mm/s². Podobnie jak cała rodzina napędów elektrycznych LE nowe LEM są kompatybilne ze sterownikami SMC, w tym także z nowym sterownikiem bezprogramowym LECP2 z funkcją nauki skoku. Napędy serii LEM sprawdzają się w maszynach przemysłowych do przenoszenia i montażu.

Kategorie

Nie odnaleziono wyników spełniających zadane kryteria