Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczny stolik przesuwany z prowadnicą ślizgową – Seria LEL

Niezauważalny napęd

  • Idealny wybór dla ciasnych przestrzeni i dużych elementów roboczych – Wysokość 48 mm. Silnik nie zakłóca ruchu.
  • Nieskazitelna cisza – 60dB lub mniej. Dla wersji łożyska ślizgowego.
  • Transport z dużą prędkością – Do 1000 mm/s. Odpowiednie dla obciążeń dużym momentem.
  • Dopasowane do Twoich potrzeb – Wersja z łożyskiem ślizgowym i łożyskiem z tuleją kulową.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25 mm
  • Skoki: 100 do 1000 mm
  • Przyspieszenie: do 3000 mm/s²
  • Silnik krokowy
  • Enkoder: inkrementalny
  • Kompatybilne kontrolery: LECP1 i JXC#1.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ prowadnic
Skok
Opcje silnika
Magnes
Kabel silnika
Długość kabla silnika
Sterownik
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego