Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Bezsilnikowy stolik przesuwny z mechanizmem śrubowym – LEFS/LEKFS

Twój silnik, nasz napęd. Przenoszenie dużych obciążeń

  • Stwórz najlepsze rozwiązanie dla siebie – Użyj swojego silnika i sterownika
  • Przenoszenie i pozycjonowanie dużych obciążeń, niezależnie od potrzeb – Napęd ze śrubą kulową, najlepszy do dużych obciążeń i powtarzalnego, dokładnego pozycjonowania
  • Ułatw sobie pracę – Połącz swój know-how z naszymi rozwiązaniami
  • Bezkonkurencyjny do osiągania dużych skoków – Do 3000 mm.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 25, 32 i 40 mm
  • Skok: do 1200 mm
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 60/30 kg
  • Szybkość: do 1500 mm/s
  • Przyspieszenie: do 20000 mm/s²
  • Silnik AC Serwo, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Serie
Dokładność
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Uchwyt do montażu czujnika
Docisk taśmy uszczelniającej
Otwór na kołek pozycjonujący