Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczne stoliki przesuwne, pasek zębaty (24V DC) - LEFB#, LEFG-BT

Rozwiązanie do codziennego przenoszenia z dużą prędkością

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb – Napęd z paskiem zapewnia płynny ruch przy wyższych prędkościach lub dłuższych ruchach
  • Szybsze i łatwiejsze uruchamianie i ponowne uruchamianie – Bezbateryjny enkoder absolutny umożliwia ponowne uruchomienie od ostatniej pozycji
  • Zwiększ swoją produktywność – Wysokowydajny sterownik. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 3000 mm/s²
  • Dostosuj go do dowolnego miejsca – Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 2000 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, inkrementalny
  • Silnik krokowy lub servo
  • Obciążenie w poziomie: Do 19 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Skok
  []
Docisk taśmy uszczelniającej