Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
<UL><LI>Do napędów elektrycznych serii: LEY, LEF, LEJ</LI><LI>Możliwość zwiększenia obciążenia i prędkości</LI><LI>Dostępna funkcja bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off)</LI><LI>Szerokie zakresy zasilania: 100-120 i 200-230V AC (50/60 Hz)</LI><LI>Kompatybilne silniki o mocy: 100W, 200W, 400W, 750W.</LI></UL>
A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LECSB2-
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy