Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

CCT, Konwertery pneumo-hydrauliczne

  • Konwertery pneumo-hydrauliczne, serii CCT
  • Wielkość konwertera [mm]: 63, 100, 160
  • Skok [mm]: 50 do 800
  • Ciśnienie pracy: 0 do 0,7 MPa
  • Ciśnienie kontrolne: 1,05 MPa
  • Czynnik roboczy: olej turbinowy (40 do 100 cSt)