Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kontrolery czujników ciśnienia – PSE

Zdalne monitorowanie ciśnienia

  • Uzyskaj scentralizowane informacje – Dostępność różnych kontrolerów ciśnienia
  • Korzystaj z zalet IO-Link z SMC – Jeden dostawca dla wszystkich potrzeb automatyki
  • Monitoruj dowolny typ czujnika – Pod warunkiem, że zużywa mniej niż 50 mA i ma wyjście analogowe 1-5 VDC.

I wiele więcej

  • Pomiar do 4 kanałów
  • Powtarzalność: ±0,1% (F.S.)
  • Obudowa: do IP65
  • 3-stopniowe ustawienie.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PSE203A
Specyfikacja wejść/wyjść
Jednostki
Sposób montażu
Złącze czujnika
Zasilanie

Specyfikacja wejść/wyjść
3 [IO-Link + PNP 4 Wyjścia lub PNP 5 Wyjść (tryb SIO)]
Jednostki
Z funkcją wyboru jednostek
Sposób montażu
Brak
Złącze czujnika
Brak
Zasilanie
Power Supply/Output Connection Lead Wire, 2m
Waga
0.111 Kg
Kod Eclass
Wersja Eclass
Numer Unspsc
Wersja Unspsc