Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kontroler kondensacji – PSH

Sprawdź poziom wilgotności, unikaj gromadzenia się wilgoci

  • Chroń swoje urządzenia przed wilgocią, poprawiając wskaźnik OEE – Kontrola wilgotności względnej i temperatury
  • Optymalizuj przestrzeń montażową – Czujnik i wyświetlacz w jednym urządzeniu
  • Korzystaj z zalet komunikacji IO-Link – Jeden dostawca dla Twoich potrzeb w zakresie automatyki
  • Polegaj na przyjaznym dla użytkownika monitorowaniu instalacji – 2-ekranowy wyświetlacz do wyświetlania różnych wartości.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: powietrze, gaz niepowodujący korozji
  • Zakres ustawień wilgotności względnej: 0 do 100%
  • Dokładność wyświetlania wilgotności względnej: ±5% RH ±1 cyfra
  • Zakres ustawień temperatury: -5 do 55 °C
  • Dokładność wyświetlania temperatury: ±3 °C ±1 cyfra
  • 3-kolorowy wyświetlacz z 2 wyświetlaczami
  • Wielkość portu przyłączeniowego: R1/8
  • Stopień ochrony: IP65.