Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Kompaktowy, prowadnica pryzmowa - MHS

  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 537 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.