Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Kompaktowy, proporcjonalny zawór elektromagnetyczny - PVQ30

Regulacja przepływu do 100 l/min w zależności od natężenia prądu
  • Powtarzalność: 3% lub mniej
  • Histereza: 10% lub mniej
  • Materiały korpusu: Mosiądz (C37) i stal nierdzewna
  • Zredukowany hałas
  • Odpowiedni do zastosowań podciśnieniowych.
  • Montowane na wyspie wielomiejscowej i wykonanie przewodowe.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 10 z 13 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

PVQ-G-
Typ zaworu
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Gniazdo zaworu
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Materiał uszczelnienia/korpusu
Opcja