Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Kompaktowy, proporcjonalny zawór elektromagnetyczny - PVQ30

Regulacja przepływu do 100 l/min w zależności od natężenia prądu
  • Powtarzalność: 3% lub mniej
  • Histereza: 10% lub mniej
  • Materiały korpusu: Mosiądz (C37) i stal nierdzewna
  • Zredukowany hałas
  • Odpowiedni do zastosowań podciśnieniowych.
  • Montowane na wyspie wielomiejscowej i wykonanie przewodowe.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ zaworu
Napięcie zasilania
Przyłącze elektryczne
Gniazdo zaworu
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Materiał uszczelnienia/korpusu
Opcja