Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Kompaktowy, proporcjonalny zawór elektromagnetyczny - PVQ10

Regulacja przepływu do 6 l/min w zależności od natężenia prądu
  • Powtarzalność: 3% lub mniej
  • Histereza: 10% lub mniej
  • Materiały korpusu: Mosiądz (C36) i stal nierdzewna
  • Zredukowany hałas
  • Odpowiedni do zastosowań podciśnieniowych.