Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Kompaktowy - MHZA2

  • Maksymalna siła trzymania na szczękę wynosi 6.1 N przy 0.5 MPa
  • Dwustronnego i jednostronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 120 cykli/min.

Skonfiguruj swój produkt

 
Działanie
Opcje szczęk
Wykonanie korpusu