Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, kątowy, Kompaktowy, krótki korpus - MHCA2-6

  • Maksymalny moment trzymania wynosi 0.038 Nm przy 0.5 MPa
  • Kąt otwarcia szczęk od 30° do -10°
  • Jednostronnego i dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.02 mm
  • Maksymalna częstotliwość pracy: 180 cykli/min.