Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy - JMHZ2

Niech Twój robot to uchwyci

  • Minimalizacja momentów bezwładności w Twoim robocie - Długość zaledwie 46,8 mm i waga zaledwie 31 g
  • Wybierz swoje optymalne rozwiązanie - Dostępna wersja jedno- i dwustronnego działania
  • Zwiększ swoją wydajność - Chwytak o mniejszym otworze umożliwiają większe skoki otwarcia/zamknięcia i dłuższe punkty chwytania
  • Osiągnij precyzyjną obsługę - Powtarzalność dokładności do ±0,01 mm.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka (mm): 8, 12, 16, 20
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Pojedyncze/dwustronne działanie
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 7 z 7 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

JMHZ2-
Średnica tłoka
Działanie
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne