Oszczędzaj przestrzeń – Najcieńszy zawór na świecie: 6,4 mm, który zapewnia także duży przepływ na poziomie 244 l/min
Popraw produktywność – Znacząco skraca czas trwania cyklu
Zwiększ efektywność energetyczną i utrzymuj niską temperaturę – Funkcja oszczędzania energii zapewnia minimalną moc 0.1 W i zapobiega przegrzewaniu się cewki zaworowej
Dostosuj do swoich potrzeb – Elastyczny wybór portów przyłączniowych i możliwość podłączenia do dowolnego gniazda elektrycznego. Dolne lub boczne przyłącza pneumatyczne dla wersji płyty aluminiowej.
I wiele więcej
Niezwykle kompaktowy i lekki zawór
Wysokie natężenia przepływu w zakresie 173-1551 l/min
Pobór mocy: 0,1-0,2 W (wersja o niskim poborze mocy); 0,4 W (standard)
Łatwy montaż i szybka wymiana
Obudowa o stopniu ochrony nawet do IP67
Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
Wersje z okablowaniem wewnętrznym lub indywidualnym.
Należy pamiętać, że jednostki wejścia/wyjścia muszą być określone i zakupione jako oddzielny produkt. Podgląd pliku CAD pokazuje przykładowy sposób montażu, ale moduły wejścia/wyjścia nie są uwzględnione fizycznie w symbolu zamówieniowym.
<ul><li>Medium robocze: Sprężone powietrze</li><li>Napięcie znamionowe cewki: 24V DC</li><li>Zakres ciśnienia działania: Do 0.7 MPa</li><li>Temperatura otoczenia i medium: -10 do 50°C.</li></ul>
A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
JSY330-5-R1
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy