Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

HRLE, Kompaktowa wersja dwukanałowa chillera do laserów

Jeden zamiast dwóch, teraz także do zastosowań na zewnątrz

  • Ułatwione chłodzenie - 2 kanały cieczy mogą być kontrolowane przez jedno urządzenie, dzięki czemu powierzchnia zabudowy i okablowania są mniejsze
  • Zwiększ zakres zastosowań - Dostępna opcja chłodzenia wodą, która umożliwia zastosowanie go przy produkcji baterii i akumulatorów
  • Używaj go na zewnątrz - Odporność na zachlapanie wodą, zgodność z IPX4
  • Obniż koszty - mniejsze zużycie energii, tylko jedno urządzenie chłodnicze, wentylator i pompa. Nie jest wymagana grzałka podgrzewająca.

I wiele więcej

  • Chiller w wersji dwukanałowej. Chłodzony powietrzem lub wodą
  • Moc chłodnicza:
    • Chłodzenie powietrzem: CH1: 8 kW; CH2 1.5 kW
    • Chłodzenie wodą: CH1: 9.5 kW; CH2: 1.5 kW
    • HRLE050: CH1+CH2 4.8 kW
  • Stabilność temperatury: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Zakres nastawy temperatury: CH1:15 do 25 ºC; CH2: 20 do 40 ºC.
  • Stabilność temperatury: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Zakres nastawy temperatury: CH1:15 do 25 ºC; CH2: 20 do 40 ºC.
  • Wybór produktu

    Wybierz potrzebną odmianę produktu.

    Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór