Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Złącza serii KFG2 mogą pracować przy temperaturze medium i otoczenia od -65 do 260 ºC (typ kątowy obrotowy od -5 do 150ºC). Korpus ze stali nierdzewnej oraz unikatowa konstrukcja uszczelnienia złącza sprawia, że te niesmarowane złącza mają dużą odporność na korozję i są kompatybilne z wieloma przewodami, w tym z FEP, PFS, z nylonu standardowego oraz zmiękczonego, poliuretanu oraz poliolefin. Dostępne są przyłączki i złączki: proste, kątowe, rozgałęźne typ T, kątowe nastawne, z gwintem wewnętrznym. Złącza serii KFG2 są odpowiednie do przewodów o średnicy od 4 do 16 mm i 1/8" do 1/2", mają przyłącza gwintowe od R1/8 do R1/2 oraz NPT1/8 do NPT1/2.