Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Sterownik silników krokowych z funkcją STO - JXC#F

Szerszy i bezpieczniejszy zakres kontroli

  • Zwiększ bezpieczeństwo swojej maszyny – Funkcja bezpiecznego wyłączania momentu obrotowego z certyfikatami SIL 3, SIL CL PL
  • Odciążenie sieci – Tylko jedna jednostka do bezpośredniej obsługi napędu elektrycznego za pośrednictwem sieci
  • Korzystaj z zalet IO-Link – Jeden dostawca dla Twoich potrzeb w zakresie automatyki
  • Oszczędza pieniądze, czas i ilość włożonej pracy – Uproszczone systemy sterowania.

I wiele więcej

  • Protokoły komunikacji: IO-Link , EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Kompatybilny z EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e & EN 61800-5-2 STO, SS1-t standard
  • Kompatybilne enkodery: absolutny, inkrementalny
  • Kompatybilny z napędami: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.

Skonfiguruj swój produkt

 
Typ wzmacniacza
Sposób montażu wzmacniacza
Typ napędu
Dokładność ruchu stolika
Średnica tłoka
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Opcje szczęk
Wielkość silnika
Maks. moment obrotowy [Nm]
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)
Skok
Kąt obrócenia