Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

JT, Lekka i kompaktowa końcówka kompensacyjna

  • Kompaktowy i lekki
  • Średnice tłoczyska (mm): ø 20 ~ ø 40.
  • Kąt obrotu ± 2°.
  • Mimośród do 0.75 mm.
  • Siła osiowa do 880 N.

Skonfiguruj swój produkt

Szukasz innych wariantów produktu? Kliknij tutaj, aby uzyskać swobodną konfigurację.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane 1 do 3 z 3 pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Szczegóły

Instrukcje

Instrukcje

Instrukcje

Szukasz produktów zwykle dostępnych w magazynie? Kliknij tutaj, aby wyświetlić standardowe stany magazynowe.

JT
Wielkość