Zapewnij kontrolę nad potrzebami produkcji żywności
Odporność na niekorzystne warunki środowiskowe - Zgodność z IP69K
Bezpieczne użytkowanie w aplikacjach spożywczych - Konstrukcja łatwa do czyszczenia i zgodny z FDA
Zwiększona wydajność w ograniczonej przestrzeni - Do 1600 l/min w wersji pojedynczej i na wyspie zaworowej
Przygotuj się na IIoT dzięki IO-Link - Wymieniaj dane i parametry zdalnie przez sieć.
I wiele więcej
Niska zdolność gromadzenia się cieczy i łatwość czyszczenia
Pobór mocy: 0,15 W (wersja energooszczędna); 0,4 W (wersja standardowa)
Części metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej 316 o wysokiej odporności antykorozyjnej
Dostępna pojedyncza płyta zaworowa
Dostępna wersja z kablem stałym.
Nie można zamówić wyłącznie samej wyspy zaworowej bez zaworów. Szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu lub skontaktować się z firmą SMC, korzystając z przycisku "Zapytaj naszych ekspertów" po prawej stronie. Chętnie pomożemy Ci skonfigurować wyspę zaworową serii JSY5000-H.
Nie znaleziono żadnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
Nie znaleziono żadnych unikalnych wyników dla tej konfiguracji wyboru produktu
<ul><li>Akcesoria: Nogi montażowe do JSY5000-H</li><li>Długość: 90 mm.</li></ul>
A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
JSY51M-115P-
Dostawa: może nie być w magazynie. Kliknij tutaj
dla innych odmian zwykle w magazynie lub Kontakt SMC
W celu uzyskania dalszej pomocy