Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Płyta montażowa z dolnymi przyłączami wykonana ze stali nierdzewnej – JSY3000-S

Uszczelnianie stało się proste

  • Wysokie bezpieczeństwo pracy w zastosowaniach związanych z myciem/płukaniem maszyn lub urządzeń – Dolna uszczelka z gumy EPDM (kauczuku) zapobiega przedostawaniu się wody do wewnątrz
  • Wydłużenie okresu eksploatacji zaworów – Odporna na korozję płyta wykonana ze stali nierdzewnej 304 , wyposażona w złącza wtykowe ze stali nierdzewnej 316 (zgodne z FDA)
  • Komunikacja na odległość – Sterowanie i monitorowanie do 32 wyjść za pośrednictwem szerokiej gamy protokołów komunikacyjnych interfejsu szeregowego i IO-Link.

I wiele więcej

  • Ochrona przed wnikaniem wody i odporność na korozję
  • Zakres przepływu: Do 642 l/min
  • Zużycie energii dla zaworu: 0.1 W (z układem oszczędzającym); 0.4 W (standard)
  • Komunikacja IO-Link
  • Stopień ochrony: IP67
  • Opcjonalny panel dekoracyjny poprawiający wygląd montażu
  • Okablowanie wewnętrzne.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór