Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wyspa zaworowa zintegrowana z systemem eżektorowym − JSY1000-E

Połączenie dopasowane do Twoich potrzeb

  • Uproszczona konstrukcja maszyny – Kompletne rozwiązanie zaworów rozdzielających i eżektorów podciśnienia zintegrowanych na jednej wyspie zaworowej
  • Poprawa wydajności – Funkcja oszczędzania energii pozwala obniżyć koszty zasilania sprężonym powietrzem
  • Oszczędność czasu instalacji – Jednolite połączenie elektryczne zaworów i eżektorów skraca czas okablowania i robocizny
  • Zdalne sterowanie – Sterowanie i monitorowanie do 24 wyjść za pośrednictwem protokołu komunikacji szeregowej.

I wiele więcej

  • Lekkie i kompaktowe rozwiązanie
  • Maksymalny zakres przepływu przez zawór: 244 l/min
  • Maksymalny strumień ssania: 21 l/min
  • Komunikacja EtherCAT dla zaworów i eżektorów
  • Do 24 stanowisk połączonych jako:
    • od 2 do 12 zaworów
    • od 2 do 12 eżektorów
  • Maksymalne podciśnienie: -90 kPa.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór