Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór i generator podciśnienia montowany razem na rozwiązaniu wyspowym - JSY & ZK2*A

Uniwersalne połączenie sterowania

  • Zwiększenie wydajności - Połączenie zaworów i eżektorów podciśnieniowych w jednym rozwiązaniu wyspowym
  • Skrócenie czasu poświęconego na prace podłączeniowe - To samo złącze elektryczne dla podłączenia zaworów i eżektorów
  • Zdalna komunikacja - Sterowanie i monitorowanie do 28 stanowisk za pomocą wielu różnych protokołów komunikacyjnych szeregowej
  • Maksymalizacja wydajności - Niezależna struktura zasilania i odpowietrzania pozwala uniknąć skutków wahań ciśnienia.

I wiele więcej

  • Możliwość połączenia do 28 stanowisk - Suma kombinacji pomiędzy 24 zaworami a 8 eżektorami
  • Wysokie natężenie przepływu w kompaktowym korpusie: do 567 l/min
  • Wartość strumienia ssania: do 67 l/min
  • Wartość podciśnienia: do -91 kPa.


  • Należy pamiętać, że jednostki wejścia/wyjścia muszą być określone i zakupione jako oddzielny produkt. Podgląd pliku CAD pokazuje przykładowy sposób montażu, ale moduły wejścia/wyjścia nie są uwzględnione fizycznie w symbolu zamówieniowym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór