Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

JSXU, 2-Portowy zawór bezpośredniego działania

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 35 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 2.4 do 7.1 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8" do 3/8"
  • Materiał korpusu zaworu: Stal nierdzewna i mosiądz
  • Materiał korpusu cewki: Stal nierdzewna
  • Obudowa o stopniu ochrony IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Średnica kryzy, wielkość portów przyłączeniowych
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik