Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

2-portowy zawór elektromagnetyczny sterowany pilotem do wysokiego ciśnienia gazu – JSXH-X1

Zbudowany do pracy pod wysokim ciśnieniem

  • Gwarancja przepływu nawet przy wysokim ciśnieniu zasilania – Możliwość stosowania przy różnicy ciśnień do 4 MPa
  • Odporność na najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe – Pokrywa cewki ze stali nierdzewnej i obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Szeroki zakres zastosowań – Odpowiedni do stosowania z powietrzem, azotem, argonem lub tlenem
  • Wersja energooszczędna – Zużycie energii tylko 6 W.

I wiele więcej

  • Stosowane medium: Powietrze, azot, argon i tlen
  • Wielkość przyłączy: 3/8" do 1/2"
  • Zakres przepływu do 4.3 (Cv)
  • Średnica gniazda: 16 mm
  • Możliwość stosowania do ciśnienia rzędu 4 MPa.