Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Direct Operated Steam Type 2-Port Solenoid Valve – JSX#S

Zaprojektowany by wytrzymywać

  • Wytrzymuje najbardziej niekorzystne warunki środowiskowe- Konstrukcja ze stali nierdzewnej i obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Oszczędność energii - Pobór mocy tylko 2 waty
  • Łatwiejsza instalacja - Cewkę można obracać o 360 stopni.

I wiele więcej

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 12.6 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 5.6 do 7.1 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/4" to 3/8"
  • Materiał korpusu: stal nierdzewna, mosiądz
  • Materiał korpusu zaworu: Stal nierdzewna
  • Obudowa: IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Średnica kryzy, wielkość portów przyłączeniowych
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik