Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Proporcjonalny zawór sterujący – JSP

Dokładna kontrola płynów

  • Precyzyjnie kontroluj natężenia przepływu za pomocą natężenia prądu – Płynna kontrola przepływu
  • Dopasowany do Twojej aplikacji – Może być używany ze sprężonym powietrzem i wodą
  • Odporność nawet na najbardziej wymagające warunki środowiskowe – Pokrywa korpusu cewki ze stali nierdzewnej i ze stopniem ochrony IP67
  • Oszczędzaj energię – Pobór mocy wynoszący zaledwie 4 W.

I wiele więcej

  • Stosowany czynnik: woda lub powietrze
  • Wielkość gwintów: 1/8 do 3/8
  • Natężenie przepływu do 3 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: od 1,4 mm do 3,2 mm
  • Pobór mocy wynoszący zaledwie 4 W (dla JSP10).

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór