Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompaktowy - JMHZ2

Niech Twój robot to uchwyci

  • Minimalizacja momentów bezwładności w Twoim robocie - Długość zaledwie 46,8 mm i waga zaledwie 31 g
  • Wybierz swoje optymalne rozwiązanie - Dostępna wersja jedno- i dwustronnego działania
  • Zwiększ swoją wydajność - Chwytak o mniejszym otworze umożliwiają większe skoki otwarcia/zamknięcia i dłuższe punkty chwytania
  • Osiągnij precyzyjną obsługę - Powtarzalność dokładności do ±0,01 mm.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka (mm): 8, 12, 16, 20
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Pojedyncze/dwustronne działanie
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.