Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Zawór do cieczy chemicznych sterowany powietrzem o wysokiej czystości - JLV20/30

Daj się zaskoczyć niskim poziomem generowanych cząstek stałych

  • Redukcja zużycia - Niewielkie wytwarzanie cząstek stałych
  • Oszczędność miejsca - Mniejsza powierzchnia podstawy, zaledwie 24 mm
  • Duża elastyczność zastosowań - Ciśnienie robocze i zwrotne do 0,5 MPa.

I wiele więcej

  • Stosowana substancja: ciecz chemiczna
  • Natężenie przepływu do 1,12 l/min
  • Złącza zintegrowane z zaworem
  • Zmniejszona powierzchnia podstawy, zaledwie 24 mm dla wielkości JLV20
  • Ciśnienie robocze i zwrotne: 0 do 0,5 MPa.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość korpusu
Typ zaworu
Typ przyłączy
Średnica przewodu
Gwint przyłącza pilota