Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Electro-pneumatic Regulator Integrated Type 64-station Compatible Manifold Plug-in Compact 5-Port Solenoid Valve – JSY3000-P

The more stations, the more possibilities

  • Reduce cabling, wiring work and number of SI units – From 4 to 64 stations and 128 output points
  • Get a wide range of communication capabilities – PROFINET®, EtherNet/IP™ and EtherCAT® protocols are available
  • Save space in your application – Installation space reduced by up to 134 mm
  • Keep centralised control management – Solenoid valves and electro-pneumatic regulators can be connected to the same manifold.

I wiele więcej

  • Serial wiring
  • Plug-in connector connecting base
  • Flow rate: Up to 567 l/min
  • Enclosure: IP65.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Moduł SI
Polaryzacja modułu SI, płyta końcowa
Ilość modułów I/O
Ilość stanowisk
Przyłącza P, E; płyta zasil./odpow.
Number of Intermediate SUP/EXH Blocks
Wielkość przyłączy A, B
Sposób montażu