Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

IZTB, Listwa jonizująca

  • IZTB40: Wersja standardowa AC / IZTB42: Wersja podwójnej generacji AC.
  • Potencjał amplitudy: Około 25 V lub mniej.
  • Szybka neutralizacja ładunków elektrostatycznych: Nawet do 0,1 s.
  • Kompaktowość: Wys.: 37 mm x Szer.: 30 mm.
  • Długość listwy: 160 do 2500 mm.
  • Wybór lokalizacji portu zasilania w powietrze: Prawa strona/Lewa strona/z obu stron.
  • Łatwo wymienialne i wyjmowane wkłady elektrod o niskich wymaganiach konserwacyjnych.

Skonfiguruj swój produkt

 
Model
Długość listwy
Kartridż, Materiał
Długość kabla wysokiego napięcia
Przyłącza wtykowe
Pozycja wtyczki
Wspornik listwy
Opcja